|
|
|
XVS10BMW
Večzvočna sirena 12/24 V DC, 2 ton.
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Harmony XVS
|
Izdelek ali sestavni del
|
Sirena
|
Kratko ime naprave
|
XVS
|
Barva
|
Bela
|
Tip signalizacije
|
2 tona sirene
|
[Us] Nazivna napajalna napetost
|
12 V AC/DC
24 V AC/DC
|
Stopnja hrupa
|
106 dB Neprekinjen ali prekinjen ton)1 m
|
Komplementarno
Material
|
PC: Ohišje
|
Teža izdelka
|
0,8 kg
|
Oznaka
|
CE
|
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu
|
0,8 kV
|
Poraba toka
|
300 mA 24 V
500 mA
|
Priključna zmogljivost
|
<= 1 x 1,5 mm²
|
Električna povezava
|
Kabel 6,5…8,5 mm
|
Width
|
114 mm
|
Višina
|
114 mm
|
Globina
|
153,2 mm
|
Okolje
Standardi
|
IEC 60947-1
IEC 60947-5-1
|
Zaščitna obdelava
|
TC
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−35…70 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−30…50 °C
|
Razred električnega udara
|
Razred II v skladu s/zIEC 61140
|
IP stopnja zaščite
|
IP53
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
19,500 cm
|
Paket 1 Širina
|
14,000 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
14,000 cm
|
Paket 1 Teža
|
1,032 kg
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S04
|
Število enot v Paketu 2
|
8
|
Paket 2 Višina
|
30,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
40,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
60,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
9,698 kg
|
Embalažna enota Paketa 3
|
P06
|
Število enot v Paketu 3
|
32
|
Paket 3 Višina
|
75,000 cm
|
Paket 3 Širina
|
60,000 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
80,000 cm
|
Paket 3 Teža
|
49,792 kg
|
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike
|
Ne
|
Embalaža iz recikliranega kartona
|
Ne
|
Številka SCIP
|
Fe0ee3ab-dd49-4abe-bd8e-c49754e2c442
|
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
RoHS EU Direktiva
|
Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
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
Informacije o izteku življenjske dobe
|
Vzemi nazaj
|
No
|
Ogljični odtis (kg CO2 eq.)
|
11
|
Pogodbena garancija
|
|