Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

XVS10MMW |
Schneider-Electric
 
XVS10MMW slika – Schneider- scope
XVS10MMW
Večzvočna sirena 230 V AC, 2 ton.
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Harmony XVS
Izdelek ali sestavni del Sirena
Kratko ime naprave XVS
Barva Bela
Tip signalizacije 2 tona sirene
[Us] Nazivna napajalna napetost 230 V AC
Stopnja hrupa 106 dB Neprekinjen ali prekinjen ton)1 m
Komplementarno
Material PC: Ohišje
Teža izdelka 1 kg
Oznaka CE
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu 4 kV
Poraba toka 40 mA 230 V
Priključna zmogljivost <= 1 x 1,5 mm²
Električna povezava Kabel 6,5…8,5 mm
Width 114 mm
Višina 114 mm
Globina 153,2 mm
Okolje
Standardi IEC 60947-1
IEC 60947-5-1
Zaščitna obdelava TC
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −35…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −30…50 °C
Razred električnega udara Razred II v skladu s/zIEC 61140
IP stopnja zaščite IP53
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 19,500 cm
Paket 1 Širina 14,000 cm
Paket 1 Dolžina 14,000 cm
Paket 1 Teža 1,242 kg
Embalažna enota Paketa 2 S04
Število enot v Paketu 2 8
Paket 2 Višina 30,000 cm
Paket 2 Širina 40,000 cm
Paket 2 Dolžina 60,000 cm
Paket 2 Teža 11,109 kg
Embalažna enota Paketa 3 P06
Število enot v Paketu 3 32
Paket 3 Višina 75,000 cm
Paket 3 Širina 60,000 cm
Paket 3 Dolžina 80,000 cm
Paket 3 Teža 53,960 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Številka SCIP Fe0ee3ab-dd49-4abe-bd8e-c49754e2c442
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
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 16
Pogodbena garancija
Garancija 18 months