Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

XVS14BMW |
Schneider-Electric
 
XVS14BMW slika – Schneider- scope
XVS14BMW
Večzvočna sirena
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Harmony XVS
Izdelek ali sestavni del Sirena z več zvoki
Kratko ime naprave XVS
Komplementarno
Barva Bela
Material ASA (akrilonitril stiren akrilat): Spredaj
ASA (akrilonitril stiren akrilat): Zadaj
PC (polikarbonat): Zadnji pokrov
Teža izdelka 1 kg
Oznaka CE
Montažna podpora Nosilec
Način pritrjevanja 3 odprtine Ø 9 mm
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu 0,8 kV
Poraba toka 350 mA 24 V
250 mA 12 V
Električna povezava Kabel 6,5…8,5 mm, 0,33 mm² / AWG 22 Signalni tokokrog)
Kabel 6,5…8,5 mm, 0,52 mm² / AWG 20 Močnostni tokokrog)
Width 140 mm
Višina 114 mm
Globina 223 mm
Okolje
Tip signalizacije 43 ton siren
Standardi IEC 61000-6-2
EN 55014-2
EN 55022
IEC 61000-6-3
Certifikati izdelkov UL
Zaščitna obdelava TC
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −35…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −10…50 °C
Prenapetostna kategorija Razred II conforming to IEC 61140
IP stopnja zaščite IP53 conforming to IEC 60529
[Us] Nazivna napajalna napetost 12 V DC
24 V DC
Stopnja hrupa 0…105 dB Neprekinjen ali prekinjen ton)1 m
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 27,500 cm
Paket 1 Širina 16,000 cm
Paket 1 Dolžina 16,000 cm
Paket 1 Teža 1,340 kg
Embalažna enota Paketa 2 S04
Število enot v Paketu 2 6
Paket 2 Višina 30,000 cm
Paket 2 Širina 40,000 cm
Paket 2 Dolžina 60,000 cm
Paket 2 Teža 9,302 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Številka SCIP Fe0ee3ab-dd49-4abe-bd8e-c49754e2c442
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
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 13
Pogodbena garancija
Garancija 18 months