Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

XVS14GMW |
Schneider-Electric
 
XVS14GMW slika – Schneider- scope
XVS14GMW
večzvočna sirena XVS – 43 tonov – 0 do 105 dB – bela – IP53
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Harmony XVS
Izdelek ali sestavni del Sirena z več zvoki
Kratko ime naprave XVS
Komplementarno
Barva Bela
Material PC (polikarbonat): Zadnji pokrov
PC (polikarbonat) / ABS (akrilonitril butadien-stiren): Spredaj
PC (polikarbonat) / ABS (akrilonitril butadien-stiren): Zadaj
Teža izdelka 1,2 kg
Oznaka CE
Montažna podpora Nosilec
Način pritrjevanja 3 odprtine Ø 9 mm
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu 4 kV
Poraba toka 100 mA 120 V
Električna povezava Kabel 6,5…8,5 mm, 0,33 mm² / AWG 22 Signalni tokokrog)
Kabel 6,5…8,5 mm, 0,52 mm² / AWG 20 Močnostni tokokrog)
Width 140 mm
Višina 114 mm
Globina 223 mm
Okolje
Tip signalizacije 43 ton siren
Standardi IEC 61000-6-2
IEC 61000-6-3
IEC 60947
EN 60947-5
Certifikati izdelkov UL
Zaščitna obdelava TC
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −35…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −10…50 °C
Prenapetostna kategorija Razred II conforming to IEC 61140
IP stopnja zaščite IP53 conforming to IEC 60529
[Us] Nazivna napajalna napetost 120 V AC
Stopnja hrupa 0…105 dB Neprekinjen ali prekinjen ton)1 m
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 15,49 cm
Paket 1 Širina 16 cm
Paket 1 Dolžina 27,94 cm
Paket 1 Teža 1,56 kg
Embalažna enota Paketa 2 S04
Število enot v Paketu 2 6
Paket 2 Višina 30 cm
Paket 2 Širina 40 cm
Paket 2 Dolžina 60 cm
Paket 2 Teža 10,856 kg
Embalažna enota Paketa 3 PAL
Število enot v Paketu 3 24
Paket 3 Višina 60 cm
Paket 3 Širina 80 cm
Paket 3 Dolžina 24 cm
Paket 3 Teža 38,064 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Številka SCIP Fe0ee3ab-dd49-4abe-bd8e-c49754e2c442