|
|
|
XVS14MMW
Večzvočna sirena XVS - 43 tonov - 0 do 105 dB - bela - IP53
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Harmony XVS
|
Izdelek ali sestavni del
|
Sirena z več zvoki
|
Kratko ime naprave
|
XVS
|
Komplementarno
Barva
|
Bela
|
Material
|
PC (polikarbonat): Zadnji pokrov
PC (polikarbonat) / ABS (akrilonitril butadien-stiren): Spredaj
PC (polikarbonat) / ABS (akrilonitril butadien-stiren): Zadaj
|
Teža izdelka
|
1,2 kg
|
Oznaka
|
CE
|
Montažna podpora
|
Nosilec
|
Način pritrjevanja
|
3 odprtine Ø 9 mm
|
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu
|
4 kV
|
Poraba toka
|
50 mA 240 V
|
Električna povezava
|
Kabel 6,5…8,5 mm, 0,33 mm² / AWG 22 Signalni tokokrog)
Kabel 6,5…8,5 mm, 0,52 mm² / AWG 20 Močnostni tokokrog)
|
Width
|
140 mm
|
Višina
|
114 mm
|
Globina
|
223 mm
|
Okolje
Tip signalizacije
|
43 ton siren
|
Standardi
|
IEC 61000-6-3
IEC 60947-5-1
EN 60947-01
IEC 61000-6-2
|
Certifikati izdelkov
|
UL
|
Zaščitna obdelava
|
TC
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−35…70 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−10…50 °C
|
Prenapetostna kategorija
|
Razred II conforming to IEC 61140
|
IP stopnja zaščite
|
IP53 conforming to IEC 60529
|
[Us] Nazivna napajalna napetost
|
240 V AC
|
Stopnja hrupa
|
0…105 dB Neprekinjen ali prekinjen ton)1 m
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
15,5 cm
|
Paket 1 Širina
|
15,5 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
27,5 cm
|
Paket 1 Teža
|
1,55 kg
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S04
|
Število enot v Paketu 2
|
6
|
Paket 2 Višina
|
30,0 cm
|
Paket 2 Širina
|
40,0 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
60,0 cm
|
Paket 2 Teža
|
10,676 kg
|
Trajnost ponudbe
Pogodbena garancija
|
|