Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

XVS72BMBP |
Schneider-Electric
 
XVS72BMBP slika – Schneider- scope
XVS72BMBP
Elektronski alarm PNP črn
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Harmony XVS
Izdelek ali sestavni del Elektronski alarm
Kratko ime naprave XVS
Komplementarno
Barva Črna
Material ABS: Ohišje
PC (polikarbonat): Terminalski pokrov
Oznaka CE
Prenapetostna kategorija Razred II conforming to IEC 61140
Montažna podpora 72 mm DIN letev
[Us] Nazivna napajalna napetost 12 do 24 V DC
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu 0,8 kV
Poraba toka 117 mA 12 V
125 mA 24 V
158 mA 12 V
200 mA 24 V
Priključna zmogljivost <= 1 x 1,5 mm²
Width 72 mm
Višina 72 mm
Globina 69,3 mm
Teža izdelka 0,18 kg
Okolje
Diskretni izhod tip PNP
Tip signalizacije 16 tonov alarma
Standardi UL 464
IEC 61000-6-3
IEC 61000-6-2
Certifikati izdelkov UR
Zaščitna obdelava TC
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −35…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −10…50 °C
IP stopnja zaščite Nameščeno na ploščo: IP54 v skladu s/zIEC 60529
Stopnja hrupa 0…90 dB Neprekinjen ali prekinjen ton)1 m
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 10,500 cm
Paket 1 Širina 9,500 cm
Paket 1 Dolžina 9,500 cm
Paket 1 Teža 268,000 g
Embalažna enota Paketa 2 S03
Število enot v Paketu 2 16
Paket 2 Višina 30,000 cm
Paket 2 Širina 30,000 cm
Paket 2 Dolžina 40,000 cm
Paket 2 Teža 5,164 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Številka SCIP Fe0ee3ab-dd49-4abe-bd8e-c49754e2c442
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
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 7
Pogodbena garancija
Garancija 18 months