|
|
|
XVS72BMWN
Elektronski alarm NPN bel
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Harmony XVS
|
Izdelek ali sestavni del
|
Elektronski alarm
|
Kratko ime naprave
|
XVS
|
Komplementarno
Barva
|
Bela
|
Material
|
ABS: Ohišje
PC (polikarbonat): Terminalski pokrov
|
Oznaka
|
CE
|
Prenapetostna kategorija
|
Razred II v skladu s/zIEC 61140
|
Montažna podpora
|
72 mm DIN letev
|
[Us] Nazivna napajalna napetost
|
12 do 24 V DC
|
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu
|
0,8 kV
|
Poraba toka
|
117 mA 12 V
125 mA 24 V
158 mA 12 V
200 mA 24 V
|
Priključna zmogljivost
|
<= 1 x 1,5 mm²
|
Širina
|
72 mm
|
Višina
|
72 mm
|
Globina
|
69,3 mm
|
Teža izdelka
|
0,18 kg
|
Okolje
Diskretni izhod tip
|
NPN
|
Tip signalizacije
|
16 tonov alarma
|
Standardi
|
IEC 61000-6-2
UL 464
IEC 61000-6-3
|
Certifikati izdelkov
|
UR
|
Zaščitna obdelava
|
TC
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−35…70 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−10…50 °C
|
IP stopnja zaščite
|
Nameščeno na ploščo: IP54 v skladu s/zIEC 60529
|
Stopnja hrupa
|
0…90 dB Neprekinjen ali prekinjen ton)1 m
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
10,4 cm
|
Paket 1 Širina
|
9,4 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
9,4 cm
|
Paket 1 Teža
|
264 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S03
|
Število enot v Paketu 2
|
16
|
Paket 2 Višina
|
30 cm
|
Paket 2 Širina
|
30 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40 cm
|
Paket 2 Teža
|
5,13 kg
|
Embalažna enota Paketa 3
|
PAL
|
Število enot v Paketu 3
|
128
|
Paket 3 Višina
|
60 cm
|
Paket 3 Širina
|
80 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
128 cm
|
Paket 3 Teža
|
34,048 kg
|
Trajnost ponudbe
Pogodbena garancija
|
|