Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

XVS96BMWP |
Schneider-Electric
 
XVS96BMWP slika – Schneider- scope
XVS96BMWP
Elektronski alarm - 16 tonov - 0 do 96 dB - PNP izhod - bel - IP54
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Harmony XVS
Izdelek ali sestavni del Elektronski alarm
Kratko ime naprave XVS
Komplementarno
Barva Bela
Material PC (polikarbonat): Terminalski pokrov
PC (polikarbonat) / ABS (akrilonitril butadien-stiren): Ohišje
Oznaka CE
Prenapetostna kategorija Razred II conforming to IEC 61140
Montažna podpora 96 mm DIN letev
[Us] Nazivna napajalna napetost 12 do 24 V DC
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu 0,8 kV
Poraba toka 250 mA 12 V
292 mA 12 V
292 mA 24 V
354 mA 24 V
Priključna zmogljivost <= 1 x 1,5 mm²
Width 96 mm
Višina 96 mm
Globina 58,1 mm
Teža izdelka 0,4 kg
Okolje
Diskretni izhod tip PNP
Tip signalizacije 16 tonov alarma
Standardi IEC 60947-5-1
IEC 60947-1
Zaščitna obdelava TC
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −35…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −20…50 °C
IP stopnja zaščite Nameščeno na ploščo: IP54 v skladu s/zIEC 60529
Stopnja hrupa 0…96 dB Neprekinjen ali prekinjen ton)1 m
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 13,5 cm
Paket 1 Širina 14,0 cm
Paket 1 Dolžina 14,0 cm
Paket 1 Teža 533,0 g
Embalažna enota Paketa 2 S04
Število enot v Paketu 2 16
Paket 2 Višina 30,0 cm
Paket 2 Širina 40,0 cm
Paket 2 Dolžina 60,0 cm
Paket 2 Teža 9,634 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Številka SCIP Fe0ee3ab-dd49-4abe-bd8e-c49754e2c442
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
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 13
Pogodbena garancija
Garancija 18 months