|
|
|
XVSV9BBN
Naprava za zvočne alarme NPN, 12…24 V DC
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Harmony XVS
|
Izdelek ali sestavni del
|
Editable electronic alarm
|
Tip signalnega svetilnika
|
Zvočna enota
|
Kratko ime naprave
|
XVSV
|
Komplementarno
Barva
|
Temno siva
|
Tip vhoda
|
Bit 6 channel input
Binarno 63 channel input
|
Slog sestavljanja
|
Predhodno sestavljeno
|
Material
|
PC (polikarbonat): Ohišje
PC (polikarbonat): Zadnji pokrov
TPE (termoplastični elastomer): Prednja plošča
NBR (nitrile butadiene rubber)
|
Oznaka
|
CE
|
Prenapetostna kategorija
|
Razred II v skladu s/zEN/IEC 61140
|
Montažna podpora
|
96 mm DIN letev
|
[Us] Nazivna napajalna napetost
|
12 do 24 V DC
|
[Ue] Nazivna operativna napetost
|
10...30 V DC
|
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost
|
250 V
|
Vklopni tok
|
30 A
|
Pripadajoč nazivni tok varovalk
|
1 A
|
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu
|
2,5 kV v skladu s/zIEC 60947-1
|
Poraba energije v W
|
3,8 W
|
Poraba toka
|
160 mA 24 V DC
|
Priključna zmogljivost
|
<= 1 x 1,5 mm²
|
Aplikacija naprave
|
Subway
Printing
Packaging
|
Montažni premer
|
105 mm
|
Širina
|
105 mm
|
Višina
|
105 mm
|
Globina
|
50,1 mm
|
Teža izdelka
|
0,268 kg
|
Okolje
Diskretni izhod tip
|
NPN
|
Tip signalizacije
|
Prilagodljiv zvok
|
Standardi
|
EN/IEC 60947-5-1
|
Zaščitna obdelava
|
TC
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−20…60 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−10…55 °C
|
Stopnja onesnaženosti
|
2
|
Relativna vlažnost
|
35…85 % Brez kondenzacije
|
Odpornost proti vibracijam
|
7 gn
|
IP stopnja zaščite
|
Nameščeno na ploščo: IP65 v skladu s/zEN/IEC 60529
Stensko montirano: IP20
|
Stopnja hrupa
|
0…97 dB Ustavitev ali zaviranje)1 m
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
9,0 cm
|
Paket 1 Širina
|
13,0 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
17,5 cm
|
Paket 1 Teža
|
546,0 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S03
|
Število enot v Paketu 2
|
12
|
Paket 2 Višina
|
30,0 cm
|
Paket 2 Širina
|
30,0 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,0 cm
|
Paket 2 Teža
|
7,142 kg
|
Trajnost ponudbe
|
|