Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

XVUC020 |
Schneider-Electric
 
XVUC020 slika – Schneider- scope
XVUC020
Ø 60 mm XVU razširitev ohišja - črna
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Harmony XVU
Izdelek ali sestavni del Modularni signalni semafor
Montažni premer 60 mm
Tip dodatkov/ločenih delov Dolga cev ohišja
Kategorija dodatkov/ločenih delov Namestitev in pritrditev dodatne opreme
Komplementarno
Material PBT + ABS (UL94-V0)
PC (UL94 V-0)
Združljivost izdelkov XVU
[Us] Nazivna napajalna napetost 110 do 240 V AC
24 V AC/DC
Dolžina 100 mm
Teža izdelka 0,093 kg
Okolje
Certifikati izdelkov CE
UL
CSA
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…50 °C
IP stopnja zaščite IP65
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 9,0 cm
Paket 1 Širina 9,1 cm
Paket 1 Dolžina 26,8 cm
Paket 1 Teža 266,0 g
Embalažna enota Paketa 2 S04
Število enot v Paketu 2 24
Paket 2 Višina 30 cm
Paket 2 Širina 40 cm
Paket 2 Dolžina 60 cm
Paket 2 Teža 7,0 kg
Embalažna enota Paketa 3 P06
Število enot v Paketu 3 96
Paket 3 Višina 75 cm
Paket 3 Širina 40 cm
Paket 3 Dolžina 80 cm
Paket 3 Teža 25,014 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Številka SCIP C06fce4f-aea2-46a5-aadb-0b38d1efbe3f
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
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 2