Schneider-Electric
 
XVUC21B slika – Schneider- scope
XVUC21B
Modul osnovne enote 24 V AC/DC - črn
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Harmony XVU
Izdelek ali sestavni del Modularni signalni semafor
Tip signalnega svetilnika Osnovna enota
Montažni premer 60 mm
Ime komponente XVU
Barva ohišja Črna
Komplementarno
Sestava kompleta Osnovna enota
Pokrov
Način pritrjevanja Neposredno ali cevno pritrjevanje
Material PBT V-0 v skladu s/zUL 94
ABS V-0 v skladu s/zUL 94
PC (polikarbonat) V-0 v skladu s/zUL 94
Slog sestavljanja Sestava na strani stranke, do 5 enot
[Us] Nazivna napajalna napetost 24 V AC/DC - 15 do 10 %
Poraba toka <= 400 mA
Dolžina 77 mm
Teža izdelka 0,11 kg
Okolje
Certifikati izdelkov CE
UL
CSA
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…50 °C
Odpornost proti vibracijam 2 Gn
IP stopnja zaščite IP65
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 9,1 cm
Paket 1 Širina 26,8 cm
Paket 1 Dolžina 9,0 cm
Paket 1 Teža 284,0 g
Embalažna enota Paketa 2 S04
Število enot v Paketu 2 24
Paket 2 Višina 30,0 cm
Paket 2 Širina 40,0 cm
Paket 2 Dolžina 60,0 cm
Paket 2 Teža 27,3 kg
Embalažna enota Paketa 3 PAL
Število enot v Paketu 3 96
Paket 3 Višina 60,0 cm
Paket 3 Širina 80,0 cm
Paket 3 Dolžina 70,0 cm
Paket 3 Teža 31,04 kg
Trajnost ponudbe
Green Premium status Green Premium izdelek
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
print Informacije o izteku življenjske dobe