Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

XVUC21BQ |
Schneider-Electric
 
XVUC21BQ slika – Schneider- scope
XVUC21BQ
Modul osnovne enote 24 V AC/DC - srebrn
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Harmony XVU
Izdelek ali sestavni del Modularni signalni semafor
Tip signalnega svetilnika Osnovna enota
Montažni premer 60 mm
Ime komponente XVU
Barva ohišja Srebrna
Komplementarno
Sestava kompleta Osnovna enota
Pokrov
Način pritrjevanja Neposredno ali cevno pritrjevanje
Material PBT V-0 v skladu s/zUL 94
ABS V-0 v skladu s/zUL 94
PC (polikarbonat) V-0 v skladu s/zUL 94
Slog sestavljanja Sestava na strani stranke, do 5 enot
[Us] Nazivna napajalna napetost 24 V AC/DC - 15 do 10 %
Poraba toka <= 400 mA
Dolžina 77 mm
Teža izdelka 0,11 kg
Okolje
Certifikati izdelkov CSA
UL
CE
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…50 °C
Odpornost proti vibracijam 2 Gn
IP stopnja zaščite IP65
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 9,0 cm
Paket 1 Širina 9,1 cm
Paket 1 Dolžina 26,8 cm
Paket 1 Teža 286,0 g
Embalažna enota Paketa 2 S04
Število enot v Paketu 2 24
Paket 2 Višina 30 cm
Paket 2 Širina 40 cm
Paket 2 Dolžina 60 cm
Paket 2 Teža 8,205 kg
Embalažna enota Paketa 3 P06
Število enot v Paketu 3 96
Paket 3 Višina 75 cm
Paket 3 Širina 60 cm
Paket 3 Dolžina 80 cm
Paket 3 Teža 39,6 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Številka SCIP C06fce4f-aea2-46a5-aadb-0b38d1efbe3f
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
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 2