|
|
|
XVUC21MP
Modul osnovne enote AC - črn - PNP
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Harmony XVU
|
Izdelek ali sestavni del
|
Modularni signalni semafor
|
Tip signalnega svetilnika
|
Osnovna enota
|
Montažni premer
|
60 mm
|
Ime komponente
|
XVU
|
Barva ohišja
|
Črna
|
Komplementarno
Sestava kompleta
|
Osnovna enota (PNP)
Pokrov
|
Način pritrjevanja
|
Neposredno ali cevno pritrjevanje
|
Material
|
PBT V-0 v skladu s/zUL 94
ABS V-0 v skladu s/zUL 94
PC (polikarbonat) V-0 v skladu s/zUL 94
|
Slog sestavljanja
|
Sestava na strani stranke, do 5 enot
|
[Us] Nazivna napajalna napetost
|
100 do 240 V AC +/- 10 %
|
Poraba toka
|
<= 400 mA
|
Dolžina
|
151 mm
|
Teža izdelka
|
0,235 kg
|
Okolje
Certifikati izdelkov
|
CE
CSA
UL
CCC
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−20…65 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
0…50 °C
|
Odpornost proti vibracijam
|
2 Gn
|
IP stopnja zaščite
|
IP65
|
Razred električnega udara
|
Razred II Na osnovni enoti v skladu s/zIEC 61140
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
9,1 cm
|
Paket 1 Širina
|
9,5 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
27,0 cm
|
Paket 1 Teža
|
420,0 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S04
|
Število enot v Paketu 2
|
24
|
Paket 2 Višina
|
30 cm
|
Paket 2 Širina
|
40 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
60 cm
|
Paket 2 Teža
|
11,428 kg
|
Embalažna enota Paketa 3
|
P06
|
Število enot v Paketu 3
|
96
|
Paket 3 Višina
|
75 cm
|
Paket 3 Širina
|
60 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
80 cm
|
Paket 3 Teža
|
52,96 kg
|
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike
|
Ne
|
Embalaža iz recikliranega kartona
|
Ne
|
Številka SCIP
|
C06fce4f-aea2-46a5-aadb-0b38d1efbe3f
|
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
RoHS EU Direktiva
|
Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
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
Informacije o izteku življenjske dobe
|
Vzemi nazaj
|
No
|
Ogljični odtis (kg CO2 eq.)
|
52
|
|
|