|
|
|
XVUC25
Ø 60 mm osvetlitvena LED enota - stalna - oran. - IP65 - 24 V AC/DC
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Harmony XVU
|
Izdelek ali sestavni del
|
Modularni signalni semafor
|
Tip signalnega svetilnika
|
Led enota
|
Montažni premer
|
60 mm
|
Ime komponente
|
XVU
|
Izvor svetlobe
|
LED, Oranžna
|
Aplikacija naprave
|
Pakirni stroj
Strojna orodja
Avtomobilska
|
Komplementarno
Tip signalizacije
|
Stalno
|
Slog sestavljanja
|
Sestava na strani stranke, do 5 enot
Do 4 enote z zvočnim signalom
|
Material
|
PC (polikarbonat) V-2 v skladu s/zUL 94
PC (polikarbonat) V-0 v skladu s/zUL 94
|
[Us] Nazivna napajalna napetost
|
24 V AC/DC
|
Maksimalna izgube moči v W
|
2 W
|
Poraba toka
|
<= 40 mA
|
Tip signalizacije
|
Stalno
|
Dolžina
|
50 mm
|
Teža izdelka
|
0,064 kg
|
Okolje
Certifikati izdelkov
|
CSA
UL
CE
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−40…70 °C
|
IP stopnja zaščite
|
IP65
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−25…50 °C
|
Odpornost proti vibracijam
|
2 Gn
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
9 cm
|
Paket 1 Širina
|
13,3 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
9,1 cm
|
Paket 1 Teža
|
145 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S03
|
Število enot v Paketu 2
|
24
|
Paket 2 Višina
|
30 cm
|
Paket 2 Širina
|
30 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40 cm
|
Paket 2 Teža
|
3,68 kg
|
Embalažna enota Paketa 3
|
PAL
|
Število enot v Paketu 3
|
192
|
Paket 3 Višina
|
60 cm
|
Paket 3 Širina
|
80 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
70 cm
|
Paket 3 Teža
|
35,84 kg
|
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike
|
Ne
|
Embalaža iz recikliranega kartona
|
Ne
|
Številka SCIP
|
C06fce4f-aea2-46a5-aadb-0b38d1efbe3f
|
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
RoHS EU Direktiva
|
Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
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
Informacije o izteku življenjske dobe
|
Vzemi nazaj
|
No
|
Ogljični odtis (kg CO2 eq.)
|
29
|
|
|