Schneider-Electric
 
XVUC26 slika – Schneider- scope
XVUC26
Ø 60 mm osvetlitvena LED enota - stalna - modra - IP65 - 24 V AC/DC
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Harmony XVU
Izdelek ali sestavni del Modularni signalni semafor
Tip signalnega svetilnika Led enota
Montažni premer 60 mm
Ime komponente XVU
Izvor svetlobe LED, Modra
Aplikacija naprave Pakirni stroj
Avtomobilska
Strojna orodja
Komplementarno
Tip signalizacije Stalno
Slog sestavljanja Do 4 enote z zvočnim signalom
Sestava na strani stranke, do 5 enot
Material PC (polikarbonat) V-2 v skladu s/zUL 94
PC (polikarbonat) V-0 v skladu s/zUL 94
[Us] Nazivna napajalna napetost 24 V AC/DC
Maksimalna izgube moči v W 2,5 W
Poraba toka <= 50 mA
Tip signalizacije Stalno
Dolžina 50 mm
Product weight 0,064 kg
Okolje
Certifikati izdelkov UL
CE
CSA
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…70 °C
IP stopnja zaščite IP65
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…50 °C
Odpornost proti vibracijam 2 Gn
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 9,1 cm
Paket 1 Širina 13,3 cm
Paket 1 Dolžina 9 cm
Paket 1 Teža 150 g
Embalažna enota Paketa 2 S03
Število enot v Paketu 2 24
Paket 2 Višina 30 cm
Paket 2 Širina 30 cm
Paket 2 Dolžina 40 cm
Paket 2 Teža 4,252 kg
Embalažna enota Paketa 3 PAL
Število enot v Paketu 3 192
Paket 3 Višina 60 cm
Paket 3 Širina 80 cm
Paket 3 Dolžina 70 cm
Paket 3 Teža 35,84 kg
Trajnost ponudbe
Green Premium status Green Premium izdelek
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
print Informacije o izteku življenjske dobe