Schneider-Electric
 
XVUC47 slika – Schneider- scope
XVUC47
Ø 60 mm osvet. LED enota - utripajoča - bela - IP65 - 24 V AC/DC
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Harmony XVU
Izdelek ali sestavni del Modularni signalni semafor
Tip signalnega svetilnika Led enota
Montažni premer 60 mm
Ime komponente XVU
Izvor svetlobe LED, Bela
Aplikacija naprave Strojna orodja
Avtomobilska
Pakirni stroj
Komplementarno
Tip signalizacije Utripajoče
Slog sestavljanja Do 4 enote z zvočnim signalom
Sestava na strani stranke, do 5 enot
Material PC (polikarbonat) V-2 v skladu s/zUL 94
PC (polikarbonat) V-0 v skladu s/zUL 94
[Us] Nazivna napajalna napetost 24 V AC/DC
Maksimalna izgube moči v W 1,2 W
Tip signalizacije Utripajoče
Dolžina 50 mm
Teža izdelka 0,064 kg
Okolje
Certifikati izdelkov CSA
CE
UL
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…70 °C
IP stopnja zaščite IP65
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…50 °C
Odpornost proti vibracijam 2 Gn
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 9,0 cm
Paket 1 Širina 9,1 cm
Paket 1 Dolžina 13,3 cm
Paket 1 Teža 143,0 g
Embalažna enota Paketa 2 S03
Število enot v Paketu 2 24
Paket 2 Višina 30 cm
Paket 2 Širina 30 cm
Paket 2 Dolžina 40 cm
Paket 2 Teža 4,057 kg
Embalažna enota Paketa 3 P06
Število enot v Paketu 3 192
Paket 3 Višina 75 cm
Paket 3 Širina 40 cm
Paket 3 Dolžina 80 cm
Paket 3 Teža 52,456 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Številka SCIP C06fce4f-aea2-46a5-aadb-0b38d1efbe3f
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
print Informacije o izteku življenjske dobe
Vzemi nazaj No