|
|
|
XVUC66
Osvetl. LED za mod. sig. semaf., modr., Ø60, močno utrip., IP65, 24 V AC/DC
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Harmony XVU
|
Izdelek ali sestavni del
|
Modularni signalni semafor
|
Tip signalnega svetilnika
|
Led enota
|
Montažni premer
|
60 mm
|
Ime komponente
|
XVU
|
Izvor svetlobe
|
LED, Modra
|
Aplikacija naprave
|
Avtomobilska
Pakirni stroj
Strojna orodja
|
Komplementarno
Tip signalizacije
|
High flashing
|
Slog sestavljanja
|
Customer assembly, up to 3 units
|
Material
|
PC (polikarbonat) V-2 v skladu s/zUL 94
|
[Us] Nazivna napajalna napetost
|
24 V AC/DC
|
Maksimalna izgube moči v W
|
2,8 W
|
Poraba toka
|
<= 150 mA
|
Tip signalizacije
|
High flashing
|
Dolžina
|
60 mm
|
Teža izdelka
|
0,085 kg
|
Okolje
Certifikati izdelkov
|
UL
CSA
CE
EAC
RCM
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−40…70 °C
|
IP stopnja zaščite
|
IP65
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−25…50 °C
|
Odpornost proti vibracijam
|
2 Gn
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
9,2 cm
|
Paket 1 Širina
|
9,2 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
13,3 cm
|
Paket 1 Teža
|
163,0 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S03
|
Število enot v Paketu 2
|
24
|
Paket 2 Višina
|
30 cm
|
Paket 2 Širina
|
30 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40 cm
|
Paket 2 Teža
|
4,771 kg
|
Embalažna enota Paketa 3
|
P06
|
Število enot v Paketu 3
|
192
|
Paket 3 Višina
|
75 cm
|
Paket 3 Širina
|
40 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
80 cm
|
Paket 3 Teža
|
31,296 kg
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
Informacije o izteku življenjske dobe
|
OEEO
|
Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.
|
|
|