Schneider-Electric
 
XVUC9S slika – Schneider- scope
XVUC9S
Ø 60 mm - enota brenčala XVU - IP54 - 24 V AC/DC, črna
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Harmony XVU
Izdelek ali sestavni del Modularni signalni semafor
Tip signalnega svetilnika Enota brenčača
Montažni premer 60 mm
Ime komponente XVU
Barva ohišja Črna
Komplementarno
Tip signalizacije Neprekinjeno ali prekinjeno brenčalo
Material PBT V-0 v skladu s/zUL 94
ABS V-0 v skladu s/zUL 94
PC (polikarbonat) V-0 v skladu s/zUL 94
Lokalizacija na napravi Zgoraj
Slog sestavljanja Sestava na strani stranke
[Us] Nazivna napajalna napetost 24 V AC/DC
Maksimalna izgube moči v W 1,7 W
Akustična raven 85 dB pri1 m
Zvočna frekvenca 2635 Hz
Poraba toka <= 70 mA
Dolžina 58 mm
Product weight 0,077 kg
Okolje
Certifikati izdelkov UL
CE
CSA
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…50 °C
IP stopnja zaščite IP54
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 9 cm
Paket 1 Širina 13,3 cm
Paket 1 Dolžina 9,1 cm
Paket 1 Teža 172 g
Embalažna enota Paketa 2 S03
Število enot v Paketu 2 24
Paket 2 Višina 30 cm
Paket 2 Širina 30 cm
Paket 2 Dolžina 40 cm
Paket 2 Teža 4,99 kg
Embalažna enota Paketa 3 PAL
Število enot v Paketu 3 192
Paket 3 Višina 70 cm
Paket 3 Širina 80 cm
Paket 3 Dolžina 60 cm
Paket 3 Teža 39,68 kg
Trajnost ponudbe
Green Premium status Green Premium izdelek
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
print Informacije o izteku življenjske dobe