|
|
|
XVUC9SQ
Ø 60 mm - enota brenčala XVU - IP54 - 24 V AC/DC, srebrna
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Harmony XVU
|
Izdelek ali sestavni del
|
Modularni signalni semafor
|
Tip signalnega svetilnika
|
Enota brenčača
|
Montažni premer
|
60 mm
|
Ime komponente
|
XVU
|
Barva ohišja
|
Srebrna
|
Komplementarno
Tip signalizacije
|
Neprekinjeno ali prekinjeno brenčalo
|
Material
|
PBT V-0 v skladu s/zUL 94
ABS V-0 v skladu s/zUL 94
|
Lokalizacija na napravi
|
Zgoraj
|
Slog sestavljanja
|
Sestava na strani stranke
|
[Us] Nazivna napajalna napetost
|
24 V AC/DC
|
Maksimalna izgube moči v W
|
1,7 W
|
Akustična raven
|
85 dB pri1 m
|
Zvočna frekvenca
|
2635 Hz
|
Poraba toka
|
<= 70 mA
|
Dolžina
|
58 mm
|
Teža izdelka
|
0,077 kg
|
Okolje
Certifikati izdelkov
|
CSA
CE
UL
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−40…70 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−25…50 °C
|
IP stopnja zaščite
|
IP54
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
9,0 cm
|
Paket 1 Širina
|
9,1 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
13,3 cm
|
Paket 1 Teža
|
165,0 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S03
|
Število enot v Paketu 2
|
24
|
Paket 2 Višina
|
30,0 cm
|
Paket 2 Širina
|
30,0 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,0 cm
|
Paket 2 Teža
|
4,96 kg
|
Trajnost ponudbe
|
|