|
|
|
XVUC9VP
Ø 60 mm XVU zvočna enota - pulzna - IP54 - 24 VDC, črna
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Harmony XVU
|
Izdelek ali sestavni del
|
Modularni signalni semafor
|
Tip signalnega svetilnika
|
Zvočna enota
|
Montažni premer
|
60 mm
|
Ime komponente
|
XVU
|
Barva ohišja
|
Črna
|
Komplementarno
Tip signalizacije
|
Stalno
|
Material
|
PBT + ABS (UL94-V0) V-2 v skladu s/zUL 94
|
Slog sestavljanja
|
Sestava na strani stranke
|
[Us] Nazivna napajalna napetost
|
24 V DC
|
Maksimalna izgube moči v W
|
4,1 W
|
Poraba toka
|
<= 190 mA
|
Dolžina
|
155 mm
|
Teža izdelka
|
0,219 kg
|
Okolje
Certifikati izdelkov
|
CE
CSA
UL
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−40…70 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−20…50 °C
|
IP stopnja zaščite
|
IP54
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
9,0 cm
|
Paket 1 Širina
|
9,3 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
26,7 cm
|
Paket 1 Teža
|
385,0 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S04
|
Število enot v Paketu 2
|
24
|
Paket 2 Višina
|
30,0 cm
|
Paket 2 Širina
|
40,0 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
60,0 cm
|
Paket 2 Teža
|
10,425 kg
|
Embalažna enota Paketa 3
|
P06
|
Število enot v Paketu 3
|
96
|
Paket 3 Višina
|
80,0 cm
|
Paket 3 Širina
|
80,0 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
60,0 cm
|
Paket 3 Teža
|
50,468 kg
|
Trajnost ponudbe
|
|