Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

XVUZ02 |
Schneider-Electric
 
XVUZ02 slika – Schneider- scope
XVUZ02
Pritrdilna enota - plošča s 100-mm polom - črna
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Harmony XVU
Izdelek ali sestavni del Modularni signalni semafor
Tip dodatkov/ločenih delov Pritrdilna plošča
Kategorija dodatkov/ločenih delov Namestitev in pritrditev dodatne opreme
Ime komponente XVU
Montažni premer 60 mm
Komplementarno
Višina pola 100 mm
Montažna podpora Plošča z polom
Združljivost izdelkov Zgoraj: AC Ohišje
Zgoraj: DC Ohišje
Zgoraj: Vrtljiva podpora za montažo
Material PBT V-0 v skladu s/zUL 94
ABS
PC (polikarbonat)
Aluminij
Barva ohišja Črna
Povezave - terminali Potisk-notri
[Us] Nazivna napajalna napetost 24 V AC/DC
110 do 240 V AC
Dolžina 117 mm
Teža izdelka 0,132 kg
Okolje
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…50 °C
IP stopnja zaščite IP65
Certifikati izdelkov CSA
UL
CE
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 9,1 cm
Paket 1 Širina 26,8 cm
Paket 1 Dolžina 9,0 cm
Paket 1 Teža 285,0 g
Embalažna enota Paketa 2 S03
Število enot v Paketu 2 12
Paket 2 Višina 30,0 cm
Paket 2 Širina 30,0 cm
Paket 2 Dolžina 40,0 cm
Paket 2 Teža 4,481 kg
Embalažna enota Paketa 3 PAL
Število enot v Paketu 3 96
Paket 3 Višina 60,0 cm
Paket 3 Širina 80,0 cm
Paket 3 Dolžina 70,0 cm
Paket 3 Teža 35,36 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Številka SCIP C06fce4f-aea2-46a5-aadb-0b38d1efbe3f
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
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 1