|
|
|
XVUZ04
Pritrdilna enota - 4-zatična neposredna namestitev - črna
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Harmony XVU
|
Izdelek ali sestavni del
|
Modularni signalni semafor
|
Tip dodatkov/ločenih delov
|
Montažna plošča
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Namestitev in pritrditev dodatne opreme
|
Ime komponente
|
XVU
|
Montažni premer
|
60 mm
|
Komplementarno
Število čepov/zatičev
|
4
|
Montažna podpora
|
Neposredna montaža
|
Združljivost izdelkov
|
Zgoraj: AC Ohišje
Zgoraj: DC Ohišje
Zgoraj: Vrtljiva podpora za montažo
|
Material
|
PBT V-0 v skladu s/zUL 94
ABS
PC (polikarbonat)
|
Barva ohišja
|
Črna
|
Povezave - terminali
|
Potisk-notri
|
[Us] Nazivna napajalna napetost
|
24 V AC/DC
110 do 240 V AC
|
Dolžina
|
17 mm
|
Teža izdelka
|
0,066 kg
|
Okolje
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−40…70 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−25…50 °C
|
IP stopnja zaščite
|
IP65
|
Certifikati izdelkov
|
CSA
CE
UL
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
9,0 cm
|
Paket 1 Širina
|
9,0 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
13,0 cm
|
Paket 1 Teža
|
170,0 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S03
|
Število enot v Paketu 2
|
24
|
Paket 2 Višina
|
30 cm
|
Paket 2 Širina
|
30 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40 cm
|
Paket 2 Teža
|
4,652 kg
|
Embalažna enota Paketa 3
|
P06
|
Število enot v Paketu 3
|
192
|
Paket 3 Višina
|
75 cm
|
Paket 3 Širina
|
40 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
80 cm
|
Paket 3 Teža
|
57,64 kg
|
Trajnost ponudbe
|
|