Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

XVUZ12 |
Schneider-Electric
 
XVUZ12 slika – Schneider- scope
XVUZ12
Pritrdilna plošča za uporabo na navpični podpori - črna
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Harmony XVU
Izdelek ali sestavni del Modularni signalni semafor
Tip dodatkov/ločenih delov Pritrdilna plošča
Kategorija dodatkov/ločenih delov Namestitev in pritrditev dodatne opreme
Ime komponente XVU
Montažni premer 60 mm
Komplementarno
Montažna podpora Stensko montirano
Združljivost izdelkov XVUZ05
XVUZ800
XVUZ400
XVUZ02Q
XVUZ02
Material Aluminij V-0 v skladu s/zUL 94
Barva ohišja Črna
[Us] Nazivna napajalna napetost 24 V AC/DC
110 do 240 V AC
Dolžina 8 mm
Teža izdelka 0,36 kg
Okolje
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…50 °C
IP stopnja zaščite IP65
Certifikati izdelkov CSA
UL
CE
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 5,000 cm
Paket 1 Širina 7,000 cm
Paket 1 Dolžina 11,500 cm
Paket 1 Teža 496,000 g
Embalažna enota Paketa 2 S01
Število enot v Paketu 2 10
Paket 2 Višina 15,000 cm
Paket 2 Širina 15,000 cm
Paket 2 Dolžina 40,000 cm
Paket 2 Teža 5,193 kg
Embalažna enota Paketa 3 P06
Število enot v Paketu 3 320
Paket 3 Višina 75,000 cm
Paket 3 Širina 60,000 cm
Paket 3 Dolžina 80,000 cm
Paket 3 Teža 176,176 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Številka SCIP C06fce4f-aea2-46a5-aadb-0b38d1efbe3f
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
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 3