|
|
|
XVUZ400T
Pritrdilna enota - kovinskim nosilcem z 400-mm polom - črna
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Harmony XVU
|
Izdelek ali sestavni del
|
Modularni signalni semafor
|
Tip dodatkov/ločenih delov
|
Pritrdilna plošča
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Namestitev in pritrditev dodatne opreme
|
Ime komponente
|
XVU
|
Montažni premer
|
60 mm
|
Komplementarno
Višina pola
|
400 mm
|
Montažna podpora
|
Kovinski nosilec s polom
|
Združljivost izdelkov
|
Zgoraj: AC/DC Ohišje
|
Material
|
PBT V-0 v skladu s/zUL 94
ABS
PC (polikarbonat)
Aluminij
|
Barva ohišja
|
Črna
|
Povezave - terminali
|
Potisk-notri
|
[Us] Nazivna napajalna napetost
|
24 V AC/DC
110 do 240 V AC
|
Dolžina
|
450 mm
|
Teža izdelka
|
0,32 kg
|
Okolje
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−40…70 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−25…50 °C
|
IP stopnja zaščite
|
IP32
|
Certifikati izdelkov
|
UL
CSA
CE
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
9,3 cm
|
Paket 1 Širina
|
9,0 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
56,7 cm
|
Paket 1 Teža
|
669,0 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S04
|
Število enot v Paketu 2
|
8
|
Paket 2 Višina
|
30 cm
|
Paket 2 Širina
|
40 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
60 cm
|
Paket 2 Teža
|
9,280 kg
|
Embalažna enota Paketa 3
|
P06
|
Število enot v Paketu 3
|
48
|
Paket 3 Višina
|
60,0 cm
|
Paket 3 Širina
|
80,0 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
60,0 cm
|
Paket 3 Teža
|
40,2 kg
|
Trajnost ponudbe
|
|