Schneider-Electric
 
ZA2BB2 slika – Schneider- scope
ZA2BB2
Nihajna palica - črna - brez oznake - podnožje omarice - prodaja po 1
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Harmony XAC
Izdelek ali sestavni del Wobble stick
Ime komponente ZA2
Združljivost izdelkov XACA
Komplementarno
Teža izdelka 0,06 kg
Pokrovček/upravljalnik ali barva leče Črna
Oznaka Neozna?eno
Lokacija montaže Baza omare
Prodaja na nedeljivo količino 1
Okolje
Standardi UL 508
CSA C22.2 ?t. 14
EN/IEC 60947-5-1
EN/IEC 60204-32
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…70 °C
Odpornost proti vibracijam 15 gn (f = 10…500 Hz) v skladu s/zIEC 60068-2-6
Odporno proti udarcu 100 gn v skladu s/zIEC 60068-2-27
Prenapetostna kategorija Razred II v skladu s/zIEC 61140
IP stopnja zaščite IP65 v skladu s/zIEC 60529
IK stopnja zaščite IK08 v skladu s/zEN 50102
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 3,0 cm
Paket 1 Širina 3,0 cm
Paket 1 Dolžina 10,5 cm
Paket 1 Teža 60,0 g
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
Oglji?ni odtis (kg CO2 eq.) 1