|
|
|
ZA2BD2
Črno izbirno stikalo - 2-pozicijsko - standarden ročaj
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Harmony XAC
|
Izdelek ali sestavni del
|
Izbirno stikalo
|
Ime komponente
|
ZA2
|
Združljivost izdelkov
|
XACA
|
Komplementarno
Teža izdelka
|
0,018 kg
|
Pokrovček/upravljalnik ali barva leče
|
Črna
|
Oznaka
|
Neoznačeno
|
Lokacija montaže
|
Baza omare
Pred omaro
|
Prodaja na nedeljivo količino
|
1
|
Okolje
Standardi
|
CSA C22.2 št. 14
IEC 60947-5-1
IEC 60204-32
UL 508
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−25…70 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−40…70 °C
|
Odpornost proti vibracijam
|
15 gn (f= 10…500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
|
Odporno proti udarcu
|
100 gn v skladu s/zIEC 60068-2-27
|
Prenapetostna kategorija
|
Razred II conforming to IEC 61140
|
IP stopnja zaščite
|
IP65 conforming to IEC 60529
|
IK stopnja zaščite
|
IK08 v skladu s/zIEC 62262
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
4,0 cm
|
Paket 1 Širina
|
4,0 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
5,0 cm
|
Paket 1 Teža
|
21,0 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
BB1
|
Število enot v Paketu 2
|
10
|
Paket 2 Višina
|
5,0 cm
|
Paket 2 Širina
|
20,0 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
20,0 cm
|
Paket 2 Teža
|
215,0 g
|
Embalažna enota Paketa 3
|
S02
|
Število enot v Paketu 3
|
100
|
Paket 3 Višina
|
15,0 cm
|
Paket 3 Širina
|
30,0 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
40,0 cm
|
Paket 3 Teža
|
2,477 kg
|
Trajnost ponudbe
|
|