Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

ZA2BD3 |
Schneider-Electric
 
ZA2BD3 slika – Schneider- scope
ZA2BD3
Črno izbirno stikalo, 3 poziciji - standardni ročaj
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Harmony XAC
Izdelek ali sestavni del Izbirno stikalo
Ime komponente ZA2
Združljivost izdelkov XACA
Komplementarno
Teža izdelka 0,018 kg
Pokrovček/upravljalnik ali barva leče Črna
Oznaka Neoznačeno
Lokacija montaže Pred omaro
Prodaja na nedeljivo količino 1
Okolje
Standardi IEC 60947-5-1
IEC 60204-32
UL 508
CSA C22.2 št. 14
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…70 °C
Odpornost proti vibracijam 15 gn (f= 10…500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
Odporno proti udarcu 100 gn v skladu s/zIEC 60068-2-27
Prenapetostna kategorija Razred II conforming to IEC 61140
IP stopnja zaščite IP65 conforming to IEC 60529
IK stopnja zaščite IK08 v skladu s/zIEC 62262
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 4,2 cm
Paket 1 Širina 3,0 cm
Paket 1 Dolžina 4,5 cm
Paket 1 Teža 21,0 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 10
Paket 2 Višina 4,0 cm
Paket 2 Širina 19,2 cm
Paket 2 Dolžina 22,0 cm
Paket 2 Teža 219,0 g
Embalažna enota Paketa 3 S02
Število enot v Paketu 3 100
Paket 3 Višina 15,0 cm
Paket 3 Širina 30,0 cm
Paket 3 Dolžina 40,0 cm
Paket 3 Teža 2,433 kg
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
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 1