Schneider-Electric
 
ZA2BG4 slika – Schneider- scope
ZA2BG4
Glava izb. stik. s klj. - 2 pol. - zadrž. vzmeti - izvlek v levor./desnor. pol.
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Harmony XAC
Izdelek ali sestavni del Izbirno stikalo
Ime komponente ZA2
Združljivost izdelkov XACA
Komplementarno
Product weight 0,042 kg
Pokrovček/upravljalnik ali barva leče Črna
Oznaka Neoznačeno
Lokacija montaže Baza omare
Pred omaro
Prodaja na nedeljivo količino 1
Okolje
Standardi IEC 60947-5-1
CSA C22.2 št. 14
UL 508
IEC 60204-32
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…70 °C
Odpornost proti vibracijam 15 gn (f = 10…500 Hz) v skladu s/zIEC 60068-2-6
Odporno proti udarcu 100 gn v skladu s/zIEC 60068-2-27
Prenapetostna kategorija Razred II v skladu s/zIEC 61140
IP stopnja zaščite IP65 v skladu s/zIEC 60529
IK stopnja zaščite IK08 v skladu s/zIEC 62262
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 3,000 cm
Paket 1 Širina 3,000 cm
Paket 1 Dolžina 6,000 cm
Paket 1 Teža 49,000 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 10
Paket 2 Višina 6,000 cm
Paket 2 Širina 24,000 cm
Paket 2 Dolžina 18,000 cm
Paket 2 Teža 500,000 g
Embalažna enota Paketa 3 S02
Število enot v Paketu 3 50
Paket 3 Višina 15,000 cm
Paket 3 Širina 30,000 cm
Paket 3 Dolžina 40,000 cm
Paket 3 Teža 2,788 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
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
print Informacije o izteku življenjske dobe
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 1