|
|
|
ZA2BG6
Glava izbir. stik. s klj. - 2 pol. - povratna vzmet - izvlek v levor. položaju
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Harmony XAC
|
Izdelek ali sestavni del
|
Izbirno stikalo
|
Ime komponente
|
ZA2
|
Združljivost izdelkov
|
XACA
|
Komplementarno
Teža izdelka
|
0,042 kg
|
Pokrovček/upravljalnik ali barva leče
|
Črna
|
Oznaka
|
Neozna?eno
|
Lokacija montaže
|
Pred omaro
|
Prodaja na nedeljivo količino
|
1
|
Okolje
Standardi
|
CSA C22.2 ?t. 14
UL 508
EN/IEC 60204-32
EN/IEC 60947-5-1
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−25…70 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−40…70 °C
|
Odpornost proti vibracijam
|
15 gn (f = 10…500 Hz) v skladu s/zIEC 60068-2-6
|
Odporno proti udarcu
|
100 gn v skladu s/zIEC 60068-2-27
|
Prenapetostna kategorija
|
Razred II v skladu s/zIEC 61140
|
IP stopnja zaščite
|
IP65 v skladu s/zIEC 60529
|
IK stopnja zaščite
|
IK08 v skladu s/zEN 50102
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
3,500 cm
|
Paket 1 Širina
|
3,000 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
6,000 cm
|
Paket 1 Teža
|
51,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
BB1
|
Število enot v Paketu 2
|
10
|
Paket 2 Višina
|
3,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
13,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
15,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
516,000 g
|
Embalažna enota Paketa 3
|
S02
|
Število enot v Paketu 3
|
50
|
Paket 3 Višina
|
15,000 cm
|
Paket 3 Širina
|
30,000 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
40,000 cm
|
Paket 3 Teža
|
2,894 kg
|
Trajnost ponudbe
|
|