Schneider-Electric
 
ZA2BS834 slika – Schneider- scope
ZA2BS834
Rdeč izklop v sili Ø 30, sprožilec za izklop glave in sprostitve na zasuk
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Harmony XAC
Izdelek ali sestavni del Tipka za izklop v sili
Prodaja na nedeljivo količino 1
Komplementarno
Združljivost izdelkov XACA
Lokacija montaže Pred omaro
Prenapetostna kategorija Razred II v skladu s/zIEC 61140
Profil operaterja Rdeča Goba Ø 30 mm
Teža izdelka 0,04 kg
Oznaka Neozna?eno
Okolje
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…70 °C
IK stopnja zaščite IK08
Standardi CSA C22.2 ?t. 14
IEC 60947-5-1
UL 508
IEC 60204-32
IEC 60947-5-5
IEC 62262
Odpornost proti vibracijam 15 gn (f = 10…500 Hz) v skladu s/zIEC 60068-2-6
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 3,500 cm
Paket 1 Širina 7,000 cm
Paket 1 Dolžina 8,000 cm
Paket 1 Teža 39,000 g
Embalažna enota Paketa 2 S01
Število enot v Paketu 2 40
Paket 2 Višina 15,000 cm
Paket 2 Širina 15,000 cm
Paket 2 Dolžina 40,000 cm
Paket 2 Teža 1,800 kg
Trajnost ponudbe
Green Premium status Green Premium izdelek
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
print Informacije o izteku življenjske dobe