|
|
|
ZA2BS844
Rdeč izklop v sili Ø 40, sprožilec za izklop glave in sprostitve na zasuk
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Harmony XAC
|
Izdelek ali sestavni del
|
Tipka za izklop v sili
|
Prodaja na nedeljivo količino
|
1
|
Komplementarno
Združljivost izdelkov
|
XACA
|
Lokacija montaže
|
Pred omaro
|
Prenapetostna kategorija
|
Razred II conforming to IEC 61140
|
Profil operaterja
|
Rdeča Goba Ø 40 mm
|
Teža izdelka
|
0,05 kg
|
Oznaka
|
Neoznačeno
|
Okolje
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−40…70 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−25…70 °C
|
IK stopnja zaščite
|
IK08
|
Standardi
|
IEC 60204-32
IEC 60947-5-1
CSA C22.2 št. 14
UL 508
IEC 60947-5-5
IEC 62262
|
Odpornost proti vibracijam
|
15 gn (f= 10…500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
4,100 cm
|
Paket 1 Širina
|
11,000 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
10,000 cm
|
Paket 1 Teža
|
42,600 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S01
|
Število enot v Paketu 2
|
40
|
Paket 2 Višina
|
15,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
15,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
1,940 kg
|
Trajnost ponudbe
|
|