Schneider-Electric
 
ZA2BS944 slika – Schneider- scope
ZA2BS944
Rdeč izklop v sili Ø 40, sprožilec za izklop glave in sprostitve na zasuk
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Harmony XAC
Izdelek ali sestavni del Tipka za izklop v sili
Prodaja na nedeljivo količino 1
Komplementarno
Združljivost izdelkov XACA
Lokacija montaže Pred omaro
Prenapetostna kategorija Razred II v skladu s/zIEC 61140
Profil operaterja Rdeča Goba Ø 40 mm
Teža izdelka 0,065 kg
Oznaka Neozna?eno
Okolje
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…70 °C
IK stopnja zaščite IK08
Standardi UL 508
CSA C22.2 ?t. 14
IEC 60947-5-5
IEC 60947-5-1
IEC 60204-32
IEC 62262
Odpornost proti vibracijam 15 gn (f = 10…500 Hz) v skladu s/zIEC 60068-2-6
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 4,100 cm
Paket 1 Širina 4,100 cm
Paket 1 Dolžina 9,000 cm
Paket 1 Teža 75,000 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 10
Paket 2 Višina 5,000 cm
Paket 2 Širina 18,000 cm
Paket 2 Dolžina 24,000 cm
Paket 2 Teža 751,000 g
Embalažna enota Paketa 3 S01
Število enot v Paketu 3 40
Paket 3 Višina 15,000 cm
Paket 3 Širina 15,000 cm
Paket 3 Dolžina 40,000 cm
Paket 3 Teža 3,184 kg
Trajnost ponudbe
Green Premium status Green Premium izdelek
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
print Informacije o izteku življenjske dobe