|
|
|
ZA2BV05
Signalna svetilka
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Harmony
|
Izdelek ali sestavni del
|
Glava za signalno svetilko
|
Uporaba izdelka za specifične aplikacije
|
Za ?arnico z ?arilno nitko
|
Pokrovček/upravljalnik ali barva leče
|
Rumena
|
Komplementarno
Mehanska vzdr?ljivost
|
1000000 ciklov
|
Teža izdelka
|
0,015 kg
|
Kompatibilnostna koda
|
ZA2B
|
Okolje
Standardi
|
IEC 60947-5-1
CSA C22.2 ?t. 14
|
Zaščitna obdelava
|
TH
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−25…55 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−40…70 °C
|
Odpornost proti vibracijam
|
15 gn (f = 10…500 Hz) v skladu s/zIEC 60068-2-6
|
Odporno proti udarcu
|
100 gn v skladu s/zIEC 60068-2-27
|
Razred električnega udara
|
Razred II v skladu s/zIEC 61140
|
Prenapetostna kategorija
|
Razred II v skladu s/zIEC 61140
|
IP stopnja zaščite
|
IP65 v skladu s/zIEC 60529
|
IK stopnja zaščite
|
IK08 v skladu s/zIEC 62262
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
3,6 cm
|
Paket 1 Širina
|
7,2 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
9,7 cm
|
Paket 1 Teža
|
15,0 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
BB1
|
Število enot v Paketu 2
|
10
|
Paket 2 Višina
|
4,0 cm
|
Paket 2 Širina
|
17,0 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
17,0 cm
|
Paket 2 Teža
|
152,0 g
|
Embalažna enota Paketa 3
|
S02
|
Število enot v Paketu 3
|
100
|
Paket 3 Višina
|
15,0 cm
|
Paket 3 Širina
|
30,0 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
40,0 cm
|
Paket 3 Teža
|
1,831 kg
|
Trajnost ponudbe
Pogodbena garancija
|
|