Schneider-Electric
 
ZA2BV07 slika – Schneider- scope
ZA2BV07
Signalna svetilka z lečami
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Harmony
Izdelek ali sestavni del Glava za signalno svetilko
Uporaba izdelka za specifične aplikacije Za ?arnico z ?arilno nitko
Pokrovček/upravljalnik ali barva leče Prozorna
Komplementarno
Mehanska vzdr?ljivost 1000000 ciklov
Teža izdelka 0,015 kg
Kompatibilnostna koda ZA2B
Okolje
Standardi EN/IEC 60947-5-1
CSA C22.2 ?t. 14
Zaščitna obdelava TH
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…55 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…70 °C
Odpornost proti vibracijam 15 gn (f = 10…500 Hz) v skladu s/zIEC 60068-2-6
Odporno proti udarcu 100 gn v skladu s/zIEC 60068-2-27
Razred električnega udara Razred II v skladu s/zIEC 61140
Prenapetostna kategorija Razred II v skladu s/zIEC 61140
IP stopnja zaščite IP65 v skladu s/zIEC 60529
IK stopnja zaščite IK08 v skladu s/zEN 50102
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 3,0 cm
Paket 1 Širina 3,0 cm
Paket 1 Dolžina 3,8 cm
Paket 1 Teža 16,0 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 10
Paket 2 Višina 4,0 cm
Paket 2 Širina 16,0 cm
Paket 2 Dolžina 16,0 cm
Paket 2 Teža 166,0 g
Embalažna enota Paketa 3 S02
Število enot v Paketu 3 100
Paket 3 Višina 15,0 cm
Paket 3 Širina 30,0 cm
Paket 3 Dolžina 40,0 cm
Paket 3 Teža 1,876 kg
Trajnost ponudbe
Green Premium status Green Premium izdelek
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
print Informacije o izteku življenjske dobe
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev