Schneider-Electric
 
ZA2EE101 slika – Schneider- scope
ZA2EE101
Enojni kontaktni blok za glavo Ø22, 1 NO
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Easy Harmony XA2
Izdelek ali sestavni del Kontaktni blok
Kratko ime naprave ZA2E
Komplementarno
Premik kontakta Po?asen izklop
Kontaktni tip bloka Enojni
Uporaba kontaktov Standardni kontakti
Pozitivna odprtina Brez
Mehanska vzdr?ljivost 1500000 ciklov
Priklju?ki - terminali , <= 2 x 1,5 mm² v skladu s/zIEC 60947-1
, <= 1 x 2,5 mm² v skladu s/zIEC 60947-1
, >= 1 x 0,5 mm² v skladu s/zIEC 60947-1
Faston terminali, velikost priključka:6,3 mm v skladu s/zIEC 60947-1
Zatezni moment 0,8 N.m
Material kontaktov Srebrna zlitina (Ag/Ni)
Kratkosti?na za??ita 10 A Talilna varovalka tip/aGL v skladu s/zIEC 60269-1
[Ith] Konvencionalni prostozračni toplotni tok 10 A v skladu s/zIEC 60947-5-1
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost 600 V (stopnja onesnaženosti3) v skladu s/zIEC 60947-1
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu 6 kV v skladu s/zIEC 60947-1
[Ie] nazivni obratovalni tok 2 A pri230 V, AC-15, A600 v skladu s/zIEC 60947-5-1
0,2 A pri110 V, DC-13, Q600 v skladu s/zIEC 60947-5-1
Električna vzdržljivost 500000 ciklov, AC-15, 2 A pri230 V, stopnja/hitrost delovanja;60 cyc/mn, faktor obremenitve:0,5 v skladu s/zIEC 60947-5-1
500000 ciklov, DC-13, 0,2 A pri110 V, stopnja/hitrost delovanja;60 cyc/mn, faktor obremenitve:0,5 v skladu s/zIEC 60947-5-1
Tip kontakta in sestava 1 NO
Okolje
Zaščitna obdelava TC
IP stopnja zaščite IP20 v skladu s/zIEC 60529
Standardi IEC 60947-1
IEC 60947-5-4
IEC 60529
IEC 60947-5-1
Certifikati izdelkov CE
CCC
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…55 °C
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 1,1 cm
Paket 1 Širina 8,2 cm
Paket 1 Dolžina 10,0 cm
Paket 1 Teža 14 g
Embalažna enota Paketa 2 S02
Število enot v Paketu 2 200
Paket 2 Višina 15 cm
Paket 2 Širina 30 cm
Paket 2 Dolžina 40 cm
Paket 2 Teža 3,481 kg
Embalažna enota Paketa 3 PAL
Število enot v Paketu 3 4000
Paket 3 Višina 60,0 cm
Paket 3 Širina 80,0 cm
Paket 3 Dolžina 90,0 cm
Paket 3 Teža 66,400 kg
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
Oglji?ni odtis (kg CO2 eq.) 1