Schneider-Electric
 
ZA2EE102 slika – Schneider- scope
ZA2EE102
Enojni kontaktni blok za glavo Ø22, 1 NC
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Easy Harmony XA2
Izdelek ali sestavni del Kontaktni blok
Kratko ime naprave ZA2E
Komplementarno
Premik kontakta Počasen izklop
Kontaktni tip bloka Enojni
Uporaba kontaktov Standardni kontakti
Pozitivna odprtina Brez
Mehanska vzdržljivost 1500000 ciklov
Priključki - terminali , <= 2 x 1,5 mm² v skladu s/zIEC 60947-1
, <= 1 x 2,5 mm² v skladu s/zIEC 60947-1
, >= 1 x 0,5 mm² v skladu s/zIEC 60947-1
Faston terminali, velikost priključka:6,3 mm v skladu s/zIEC 60947-1
Zatezni moment 0,8 N.m
Material kontaktov Srebrna zlitina (Ag/Ni)
Kratkostična zaščita 10 A Talilna varovalka tip/aGL v skladu s/zIEC 60269-1
[Ith] Konvencionalni prostozračni toplotni tok 10 A v skladu s/zIEC 60947-5-1
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost 600 V (stopnja onesnaženosti3) v skladu s/zIEC 60947-1
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu 6 kV v skladu s/zIEC 60947-1
[Ie] nazivni obratovalni tok 2 A pri230 V, AC-15, A600 v skladu s/zIEC 60947-5-1
0,2 A pri110 V, DC-13, Q600 v skladu s/zIEC 60947-5-1
Električna vzdržljivost 500000 ciklov, AC-15, 2 A pri230 V, stopnja/hitrost delovanja;60 cyc/mn, faktor obremenitve:0,5 v skladu s/zIEC 60947-5-1
500000 ciklov, DC-13, 0,2 A pri110 V, stopnja/hitrost delovanja;60 cyc/mn, faktor obremenitve:0,5 v skladu s/zIEC 60947-5-1
Tip kontakta in sestava 1 NC
Okolje
Zaščitna obdelava TC
IP stopnja zaščite IP20 v skladu s/zIEC 60529
Standardi IEC 60947-1
IEC 60529
IEC 60947-5-4
IEC 60947-5-1
Certifikati izdelkov CCC
CE
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…55 °C
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 1,520 cm
Paket 1 Širina 10,160 cm
Paket 1 Dolžina 10,160 cm
Paket 1 Teža 20,000 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 5
Paket 2 Višina 5,200 cm
Paket 2 Širina 19,100 cm
Paket 2 Dolžina 17,000 cm
Paket 2 Teža 100,000 g
Embalažna enota Paketa 3 S02
Število enot v Paketu 3 200
Paket 3 Višina 15,000 cm
Paket 3 Širina 30,000 cm
Paket 3 Dolžina 40,000 cm
Paket 3 Teža 4,000 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
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
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 1