Schneider-Electric
 
ZA2VA03 slika – Schneider- scope
ZA2VA03
Glava zelenega digitalnega zaslona Ø 22
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Harmony
Izdelek ali sestavni del Digitalni zaslon glave
Montažni premer 22 mm
Pokrovček/upravljalnik ali barva leče Zelena
[Us] Nazivna napajalna napetost 24 V DC
Komplementarno
Tip zaslona 7 LED segmentov + decimalna točka
Omejitve napajalne napetosti 13…30 V
Product weight 0,02 kg
Okolje
Certifikati izdelkov UL
CSA
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…85 °C
Odpornost proti vibracijam 10 Gn (f = 10…500 Hz) v skladu s/zIEC 60068-2-6
Odporno proti udarcu 180 gn 11 ms v skladu s/zIEC 60068-2-27
Razred električnega udara Razred II v skladu s/zNF C 20-030
IP stopnja zaščite IP65 v skladu s/zIEC 60529
IP65 v skladu s/zNF C 20-010
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 3,0 cm
Paket 1 Širina 4,2 cm
Paket 1 Dolžina 4,2 cm
Paket 1 Teža 21,0 g
Embalažna enota Paketa 2 S01
Število enot v Paketu 2 30
Paket 2 Višina 15,0 cm
Paket 2 Širina 15,0 cm
Paket 2 Dolžina 40,0 cm
Paket 2 Teža 803,0 g
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
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 1
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev