Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

ZA2VA04 |
Schneider-Electric
 
ZA2VA04 slika – Schneider- scope
ZA2VA04
Glava rdečega digitalnega zaslona Ø 22
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Harmony
Izdelek ali sestavni del Digitalni zaslon glave
Montažni premer 22 mm
Pokrovček/upravljalnik ali barva leče Rdeča
[Us] Nazivna napajalna napetost 24 V DC
Komplementarno
Tip zaslona 7 LED segmentov + decimalna točka
Omejitve napajalne napetosti 13…30 V
Teža izdelka 0,02 kg
Okolje
Certifikati izdelkov UL
CSA
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…85 °C
Odpornost proti vibracijam 10 Gn (f= 10…500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
Odporno proti udarcu 180 gn v skladu s/zIEC 60068-2-27
Razred električnega udara Razred II v skladu s/zNF C 20-030
IP stopnja zaščite IP65 conforming to IEC 60529
IP65 conforming to NF C 20-010
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 3,200 cm
Paket 1 Širina 4,200 cm
Paket 1 Dolžina 4,200 cm
Paket 1 Teža 20,000 g
Embalažna enota Paketa 2 S01
Število enot v Paketu 2 60
Paket 2 Višina 15,000 cm
Paket 2 Širina 15,000 cm
Paket 2 Dolžina 40,000 cm
Paket 2 Teža 1,435 kg
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
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 1
Pogodbena garancija
Garancija 18 months