|
|
|
ZA2VA05
Glava rumenega digitalnega zaslona Ø 22
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Harmony
|
Izdelek ali sestavni del
|
Digitalni zaslon glave
|
Montažni premer
|
22 mm
|
Pokrovček/upravljalnik ali barva leče
|
Rumena
|
[Us] Nazivna napajalna napetost
|
24 V DC
|
Komplementarno
Tip zaslona
|
7 LED segmentov + decimalna točka
|
Omejitve napajalne napetosti
|
13…30 V
|
Product weight
|
0,02 kg
|
Okolje
Certifikati izdelkov
|
CSA
UL
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−25…70 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−40…85 °C
|
Odpornost proti vibracijam
|
10 Gn (f = 10…500 Hz) v skladu s/zIEC 60068-2-6
|
Odporno proti udarcu
|
180 gn v skladu s/zIEC 60068-2-27
|
Razred električnega udara
|
Razred II v skladu s/zNF C 20-030
|
IP stopnja zaščite
|
IP65 v skladu s/zIEC 60529
IP65 v skladu s/zNF C 20-010
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
3,2 cm
|
Paket 1 Širina
|
4,3 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
4,3 cm
|
Paket 1 Teža
|
21,0 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S01
|
Število enot v Paketu 2
|
30
|
Paket 2 Višina
|
15,0 cm
|
Paket 2 Širina
|
15,0 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,0 cm
|
Paket 2 Teža
|
815,0 g
|
Trajnost ponudbe
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
REACh brez SVHC
|
Da
|
RoHS EU Direktiva
|
Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
Izjava EU RoHS
|
Brez strupenih težkih kovin