Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

ZA2VA11 |
Schneider-Electric
 
ZA2VA11 slika – Schneider- scope
ZA2VA11
Telo digitalnega zaslona Ø 22 - decimalni + BCD
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Harmony
Izdelek ali sestavni del Digitalni zaslon ohišja
[Us] Nazivna napajalna napetost 24 V DC
Priključki - terminali Vijačni konektorji, 0,5 x 2,5 mm²
Komplementarno
Montažna podpora Panel/plošča
Montaža naprave Pritrdilna luknja - premer:22,3 mm
Elektronsko dekodiranje Decimalno + BCD
Omejitve napajalne napetosti 13…30 V
Poraba toka <= 36 mA pri30 V
<= 40 mA pri24 V
Tip zaščite Zaščita pred povratno polarnostjo
Logični vhod Pozitivno
Stanje napetosti 0 zagotovljeno -30 do 5 V
Stanje napetosti 1 zagotovljeno 13 do 30 V
Tokovno stanje 0 zagotovljeno <= 1,4 mA
Tokovno stanje 1 zagotovljeno 4 do 9,5 mA
Teža izdelka 0,057 kg
Okolje
Certifikati izdelkov UL
CSA
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…85 °C
Odpornost proti vibracijam 10 Gn (f= 10…500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
Odporno proti udarcu 180 gn 11 ms v skladu s/zIEC 60068-2-27
Razred električnega udara Razred II v skladu s/zIEC 60536
Razred II v skladu s/zNF C 20-030
IP stopnja zaščite IP65 conforming to IEC 60529
IP65 conforming to NF C 20-010
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 3,0 cm
Paket 1 Širina 4,2 cm
Paket 1 Dolžina 10,8 cm
Paket 1 Teža 57,0 g
Embalažna enota Paketa 2 S01
Število enot v Paketu 2 30
Paket 2 Višina 15,0 cm
Paket 2 Širina 15,0 cm
Paket 2 Dolžina 40,0 cm
Paket 2 Teža 1,917 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Številka SCIP A84ccdbc-36a9-40c1-a890-00164607bf59
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
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 42
Pogodbena garancija
Garancija 18 months