|
|
|
ZA2VA12
Telo digitalnega zaslona Ø 22 - BCD + zaklep
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Harmony
|
Izdelek ali sestavni del
|
Digitalni zaslon ohišja
|
[Us] Nazivna napajalna napetost
|
24 V DC
|
Priključki - terminali
|
Vijačni konektorji, 0,5 x 2,5 mm²
|
Komplementarno
Montažna podpora
|
Panel/plošča
|
Montaža naprave
|
Pritrdilna luknja - premer:22,3 mm
|
Elektronsko dekodiranje
|
BCD + zapah
|
Omejitve napajalne napetosti
|
13…30 V
|
Poraba toka
|
<= 36 mA pri30 V
<= 40 mA pri24 V
|
Tip zaščite
|
Zaščita pred povratno polarnostjo
|
Logični vhod
|
Pozitivno
|
Stanje napetosti 0 zagotovljeno
|
-30 do 5 V
|
Stanje napetosti 1 zagotovljeno
|
13 do 30 V
|
Tokovno stanje 0 zagotovljeno
|
<= 1,4 mA
|
Tokovno stanje 1 zagotovljeno
|
4 do 9,5 mA
|
Okolje
Certifikati izdelkov
|
UL
CSA
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−25…70 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−40…85 °C
|
Odpornost proti vibracijam
|
10 Gn (f= 10…500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
|
Odporno proti udarcu
|
180 gn 11 ms v skladu s/zIEC 60068-2-27
|
Razred električnega udara
|
Razred II v skladu s/zIEC 60536
Razred II v skladu s/zNF C 20-030
|
IP stopnja zaščite
|
IP65 conforming to IEC 60529
IP65 conforming to NF C 20-010
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
3,600 cm
|
Paket 1 Širina
|
4,500 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
11,100 cm
|
Paket 1 Teža
|
57,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S01
|
Število enot v Paketu 2
|
30
|
Paket 2 Višina
|
15,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
15,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
1,858 kg
|
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike
|
Ne
|
Embalaža iz recikliranega kartona
|
Ne
|
Številka SCIP
|
A84ccdbc-36a9-40c1-a890-00164607bf59
|
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
RoHS EU Direktiva
|
Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
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
47
|
Pogodbena garancija
|
|