Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

ZALVB1 |
Schneider-Electric
 
ZALVB1 slika – Schneider- scope
ZALVB1
Blok z belo lučko za glavo Ø 22 vgr. LED lučka 24 V, priklj. z vijač. objemkami
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Harmony XAL
Izdelek ali sestavni del Svetlobni blok
Kratko ime naprave ZALV
Destinacija izdelka Za XB5 Ø 22 mm kontrolne in signalne enote
Montaža bloka Zadnja montaža
Prodaja na nedeljivo količino 5
Barva vira svetlobe Bela
[Us] Nazivna napajalna napetost 24 V AC/DC
Komplementarno
Slog sestavljanja Za montažo pri uporabniku
Teža izdelka 0,015 kg
Priključki - terminali Vijačni priključki, <= 2 x 1,5 mm² S kabelskim koncem v skladu s/zIEC 60947-1
Vijačni priključki, >= 1 x 0,22 mm² Brez konca kabla v skladu s/zIEC 60947-1
Zatezni moment 0,8…1,2 N.m v skladu s/zIEC 60947-1
Oblika glave vijaka Križ kompatibilno s/zPhilips št. 1 izvijač
Križ kompatibilno s/zPozidriv št. 1 izvijač
Z režami kompatibilno s/zPloščat Ø 4 mm izvijač
Z režami kompatibilno s/zPloščat Ø 5.5 mm izvijač
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost 250 V (stopnja onesnaženosti3) v skladu s/zIEC 60947-1
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu 4 kV v skladu s/zIEC 60947-1
Tip signalizacije Stalno
Izvor svetlobe Univerzalni LED
Omejitve napajalne napetosti 19,2…30 V DC
21,6…26,4 V AC
Poraba toka 15 mA
Življenjska doba 100000 h Pri nazivni napetosti in 25 °C
Prenapetostna vzdržljivost 1 kV v skladu s/zIEC 61000-5-1
Napeljava svetlobnega bloka Neposredna
Grlo žarnice Integrirana LED
Koda električne sestave MR1
PR1
Okolje
Zaščitna obdelava TH
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −40…70 °C
IP stopnja zaščite IP20 v skladu s/zIEC 60529
Standardi IEC 60947-5-5
IEC 60947-5-4
IEC 60947-1
IEC 60947-5-1
CSA C22.2 št. 14
JIS C8201-5-1
UL 508
JIS C8201-1
Certifikati izdelkov UL naveden
CSA
Odpornost proti vibracijam 5 gn (f= 12…500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
Odporno proti udarcu 30 Gn (trajanje =18 ms) zaPospešek s sinusnim polvaljem v skladu s/zIEC 60068-2-27
50 gn (trajanje =11 ms) zaPospešek s sinusnim polvaljem v skladu s/zIEC 60068-2-27
Odpornost proti hitrim prehodnim pojavom 2 kV v skladu s/zIEC 61000-4-4
Odpornost na elektromagnetna polja 10 V/m v skladu s/zIEC 61000-4-3
Odpornost na elektrostatično razelektritev 6 kV Na stiku (na kovinskih delih) v skladu s/zIEC 61000-4-2
8 kV V prostem zraku (v zolacijskih delih) v skladu s/zIEC 61000-4-2
Elektromagnetne emisije Razred B v skladu s/zIEC 55011
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 5,600 cm
Paket 1 Širina 4,400 cm
Paket 1 Dolžina 5,400 cm
Paket 1 Teža 11,000 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 5
Paket 2 Višina 5,600 cm
Paket 2 Širina 4,400 cm
Paket 2 Dolžina 5,400 cm
Paket 2 Teža 57,000 g
Embalažna enota Paketa 3 S02
Število enot v Paketu 3 400
Paket 3 Višina 15,000 cm
Paket 3 Širina 30,000 cm
Paket 3 Dolžina 40,000 cm
Paket 3 Teža 4,865 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Da
Embalaža iz recikliranega kartona Da
Številka SCIP F4331c57-9aed-49df-9448-e3367cbacc5b
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
Trajnostna embalaža Da
RoHS Informacije o izjemah
print Da
Kitajska uredba RoHS
print Izjava o RoHS za Kitajsko
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 5
Pogodbena garancija
Garancija 18 months