|
|
|
ZARB05WSP
Sprejemnik, Harmony, 5 relejskih izhodov, predožičeni 1,5m kabla, 12...24 V DC
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Harmony Pocket Remote
|
Izdelek ali sestavni del
|
Bazna postaja
|
Kratko ime naprave
|
ZARB
|
Komplementarno
Kabelski vhod
|
Kabel predožičen
|
Material
|
ABS + PC
|
[Us] Nazivna napajalna napetost
|
12 do 24 V DC
|
Dobavljena oprema
|
Notranja antena
|
Število relejev
|
5
|
Tip releja
|
Gibanje Relejni izhodi 5 C/O
Pomožno Relejni izhodi
|
Varnostni izhodi
|
2 NC Relejni izhodi
|
Maksimalen preklopni tok
|
10 A AC
|
Maksimalna preklopna napetost
|
240 V AC +/- 20 %)
|
Tip komunikacijskega omrežja
|
Brezžično
|
Frekvenca prenosa
|
2,4 GHz
|
Maksimalna senzorska razdalja
|
300 m V prostem polju
|
Način pritrjevanja
|
4 odprtine
|
Električna vzdržljivost
|
100000 ciklov
|
Mehanska vzdržljivost
|
10000000 ciklov
|
Width
|
120 mm
|
Višina
|
117 mm
|
Globina
|
51 mm
|
Teža izdelka
|
0,40 kg
|
Okolje
IP stopnja zaščite
|
IP66
|
Radio sporazum
|
FCC
IC
|
Relativna vlažnost
|
0…97 %
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−20…55 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−40…70 °C
|
Certifikati izdelkov
|
CE
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
7,500 cm
|
Paket 1 Širina
|
18,700 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
22,500 cm
|
Paket 1 Teža
|
898,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S03
|
Število enot v Paketu 2
|
7
|
Paket 2 Višina
|
30,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
30,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
6,745 kg
|
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike
|
Da
|
Embalaža iz recikliranega kartona
|
Da
|
Številka SCIP
|
6e438e59-42d1-4633-bfe2-cb5ef607659b
|
RoHS EU Direktiva
|
Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
|
Brez živega srebra
|
Da
|
Trajnostna embalaža
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
1117
|
|
|