Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

ZARB10WS |
Schneider-Electric
 
ZARB10WS slika – Schneider- scope
ZARB10WS
10 relejev - majhna velikost - kabelska uvodnica
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Harmony eXLhoist
Izdelek ali sestavni del Bazna postaja
Kratko ime naprave ZARB
Uporaba izdelka za specifične aplikacije Ravnanje z materialom
Dvižne aplikacije
Komplementarno
Kabelski vhod Kabelska uvodnica
Material ABS + PC
[Us] Nazivna napajalna napetost 48 do 240 V AC
Dobavljena oprema Notranja antena
Nominalni izhodni tok 0,5 A 48 V AC IEC 60947-5-1
Število relejev 10
Tip releja Gibanje Relejni izhodi 9 NO
Pomožno Relejni izhodi 1 NO
Varnostni izhodi 2 NC Relejni izhodi
Maksimalen preklopni tok 10 A
Maksimalna preklopna napetost 240 V AC +/- 20 %)
Tip komunikacijskega omrežja Brezžično Zigbee
Frekvenca prenosa 2,4 GHz
Maksimalna senzorska razdalja 100 m V prostem polju
Način pritrjevanja 4 odprtine
Električna vzdržljivost 100000 ciklov
Mehanska vzdržljivost 10000000 ciklov
Width 120 mm
Višina 117 mm
Globina 51 mm
Teža izdelka 0,43 kg
Okolje
IP stopnja zaščite IP66
Radio sporazum FCC
IC
Relativna vlažnost 0…97 %
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −20…55 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…70 °C
Certifikati izdelkov CE
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 6,200 cm
Paket 1 Širina 13,000 cm
Paket 1 Dolžina 16,000 cm
Paket 1 Teža 515,000 g
Embalažna enota Paketa 2 S03
Število enot v Paketu 2 9
Paket 2 Višina 30,000 cm
Paket 2 Širina 30,000 cm
Paket 2 Dolžina 40,000 cm
Paket 2 Teža 5,116 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Da
Embalaža iz recikliranega kartona Da
Številka SCIP 6e438e59-42d1-4633-bfe2-cb5ef607659b
RoHS EU Direktiva Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
Brez živega srebra Da
Trajnostna embalaža Da
RoHS Informacije o izjemah
print Da
Kitajska uredba RoHS
print Izjava o RoHS za Kitajsko
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 1105