|
|
|
ZARB10WSPDC
Sprejemnik exl hoist 10RO, 12-24V; 1.5m
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Harmony eXLhoist
|
Izdelek ali sestavni del
|
Bazna postaja
|
Kratko ime naprave
|
ZARB
|
Uporaba izdelka za specifične aplikacije
|
Dvižne aplikacije
Ravnanje z materialom
|
Komplementarno
Kabelski vhod
|
Kabel predožičen
|
Material
|
ABS + PC
|
[Us] Nazivna napajalna napetost
|
12 do 24 V AC/DC
|
Dobavljena oprema
|
Notranja antena
|
Nominalni izhodni tok
|
0,5 A 48 V AC IEC 60947-5-1
|
Število relejev
|
10
|
Tip releja
|
Gibanje Relejni izhodi 9 NO
Pomožno Relejni izhodi 1 NO
|
Varnostni izhodi
|
2 NC Relejni izhodi
|
Maksimalen preklopni tok
|
90 mA AC
|
Maksimalna preklopna napetost
|
240 V AC +/- 20 %)
|
Tip komunikacijskega omrežja
|
Brezžično Zigbee
|
Frekvenca prenosa
|
2,4 GHz
|
Maksimalna senzorska razdalja
|
100 m V prostem polju
|
Način pritrjevanja
|
4 odprtine
|
Električna vzdržljivost
|
100000 ciklov
|
Mehanska vzdržljivost
|
10000000 ciklov
|
Width
|
120 mm
|
Višina
|
117 mm
|
Globina
|
51 mm
|
Teža izdelka
|
0,88 kg
|
Okolje
IP stopnja zaščite
|
IP66
|
Radio sporazum
|
FCC
IC
|
Relativna vlažnost
|
0…97 %
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−20…55 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−40…70 °C
|
Certifikati izdelkov
|
CE
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
7,300 cm
|
Paket 1 Širina
|
18,500 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
22,000 cm
|
Paket 1 Teža
|
1,015 kg
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S03
|
Število enot v Paketu 2
|
7
|
Paket 2 Višina
|
30,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
30,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
7,577 kg
|
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike
|
Da
|
Embalaža iz recikliranega kartona
|
Da
|
RoHS EU Direktiva
|
Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
|
Trajnostna embalaža
|
Da
|
RoHS Informacije o izjemah
|
Da
|
Kitajska uredba RoHS
|
Izjava o RoHS za Kitajsko
|
Vzemi nazaj
|
No
|
Ogljični odtis (kg CO2 eq.)
|
1121
|
|
|