Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

ZARB18W |
Schneider-Electric
 
ZARB18W slika – Schneider- scope
ZARB18W
18 relejnih izhodov z ožičeno povezavo - kabelska tesnilka
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Harmony eXLhoist
Izdelek ali sestavni del Bazna postaja
Kratko ime naprave ZARB
Uporaba izdelka za specifične aplikacije Ravnanje z materialom
Dvižne aplikacije
Komplementarno
Kabelski vhod Kabelska uvodnica
Material PC (polikarbonat)
[Us] Nazivna napajalna napetost 24 do 240 V AC/DC
Odpornost proti vibracijam 0,075 mm 10…55 Hz)
Odporno proti udarcu 15 gn 11 ms
Dobavljena oprema Notranja antena
Nominalni izhodni tok 0,54 A 48 V AC IEC 60947-5-1
Število relejev 18
Tip releja Gibanje Relejni izhodi 9 NO
Pomožno Relejni izhodi 7 NE
Pomožno Relejni izhodi 2 NC + 2 NO
Varnostni izhodi 2 NC Relejni izhodi
Maksimalna preklopna zmogljivost v VA 5 VA DC
26 VA AC
Maksimalen preklopni tok 6,8 mA
Maksimalna preklopna napetost 240 V AC/DC + 20 %)
Tip komunikacijskega omrežja Brezžično Nizko energijski bluetooth
Frekvenca prenosa 2,4 GHz
Maksimalna senzorska razdalja 100 m V prostem polju
Število kanalov 40
Način pritrjevanja 4 odprtine
Električna vzdržljivost 100000 ciklov
Mehanska vzdržljivost 1000000 ciklov
Število alarmov 6 programabilnih alarmov
Število vhodov 12
Življenjska doba 10 let/o/i/a
Width 280 mm
Višina 305 mm
Globina 100 mm
Teža izdelka 1,45 kg
Okolje
IP stopnja zaščite IP65
Stopnja zaščite NEMA NEMA 4
Stopnja onesnaženosti 3
Elektromagnetna kompatibilnost Odpornost na elektrostatično razelektritev - testna raven: 4 kV Razred B ( Na stiku) v skladu s/zIEC 61000-4-2
Odpornost na elektrostatično razelektritev - testna raven: 8 kV Razred B ( Vhodni zrak) v skladu s/zIEC 61000-4-2
Odpornost proti sevanimi elektromagnetnimi polji - testna raven: 10 V/m Razred B v skladu s/zIEC 61000-4-3
Standardi IEC 61000-6-2
Radio sporazum SRRC
FCC
ANATEL
ICASA
RSS
ARIB
Relativna vlažnost 0…97 %
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…70 °C
Certifikati izdelkov CSA
CE
UL
KC
C-Tick
EAC
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 10,0 cm
Paket 1 Širina 28,7 cm
Paket 1 Dolžina 30,2 cm
Paket 1 Teža 1,7 kg
Embalažna enota Paketa 2 S04
Število enot v Paketu 2 4
Paket 2 Višina 30,0 cm
Paket 2 Širina 40,0 cm
Paket 2 Dolžina 60,0 cm
Paket 2 Teža 7,656 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Številka SCIP 6e438e59-42d1-4633-bfe2-cb5ef607659b
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
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No