|
|
|
ZARB18WM
18 relejnih izh. z ožičeno povezavo - kab. uvodnica, upor. v aplik. MBC (Tandem)
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Harmony eXLhoist
|
Izdelek ali sestavni del
|
Bazna postaja
|
Kratko ime naprave
|
ZARB
|
Uporaba izdelka za specifične aplikacije
|
Dvižne aplikacije
Ravnanje z materialom
|
Komplementarno
Kabelski vhod
|
Kabelska uvodnica
|
Material
|
PC (polikarbonat)
|
[Us] Nazivna napajalna napetost
|
24 do 240 V AC/DC
|
Odpornost proti vibracijam
|
0,075 mm 10…55 Hz)
|
Odporno proti udarcu
|
15 gn 11 ms
|
Dobavljena oprema
|
Notranja antena
|
Nominalni izhodni tok
|
0,54 A 48 V AC IEC 60947-5-1
|
Število relejev
|
18
|
Tip releja
|
Gibanje Relejni izhodi 9 NO
Pomožno Relejni izhodi 7 NE
Pomožno Relejni izhodi 2 NC + 2 NO
|
Varnostni izhodi
|
2 NC Relejni izhodi
|
Maksimalna preklopna zmogljivost v VA
|
5 VA DC
26 VA AC
|
Maksimalen preklopni tok
|
6,8 mA
|
Maksimalna preklopna napetost
|
240 V AC/DC + 20 %)
|
Tip komunikacijskega omrežja
|
Brezžično Nizko energijski bluetooth
|
Frekvenca prenosa
|
2,4 GHz
|
Maksimalna senzorska razdalja
|
100 m V prostem polju
|
Število kanalov
|
40
|
Način pritrjevanja
|
4 odprtine
|
Električna vzdržljivost
|
100000 ciklov
|
Mehanska vzdržljivost
|
1000000 ciklov
|
Število alarmov
|
6 programabilnih alarmov
|
Število vhodov
|
12
|
Življenjska doba
|
10 let/o/i/a
|
Width
|
280 mm
|
Višina
|
305 mm
|
Globina
|
100 mm
|
Teža izdelka
|
1,45 kg
|
Okolje
IP stopnja zaščite
|
IP65
|
Stopnja zaščite NEMA
|
NEMA 4
|
Stopnja onesnaženosti
|
3
|
Elektromagnetna kompatibilnost
|
Odpornost na elektrostatično razelektritev - testna raven: 4 kV Razred B ( Na stiku) v skladu s/zIEC 61000-4-2
Odpornost na elektrostatično razelektritev - testna raven: 8 kV Razred B ( Vhodni zrak) v skladu s/zIEC 61000-4-2
Odpornost proti sevanimi elektromagnetnimi polji - testna raven: 10 V/m Razred B v skladu s/zIEC 61000-4-3
|
Standardi
|
IEC 61000-6-2
|
Radio sporazum
|
ICASA
RSS
ARIB
FCC
ANATEL
SRRC
|
Relativna vlažnost
|
0…97 %
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−25…70 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−40…70 °C
|
Certifikati izdelkov
|
UL
CE
CSA
C-Tick
EAC
KC
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
10,800 cm
|
Paket 1 Širina
|
28,900 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
30,100 cm
|
Paket 1 Teža
|
1,670 kg
|
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike
|
Ne
|
Embalaža iz recikliranega kartona
|
Ne
|
Številka SCIP
|
6e438e59-42d1-4633-bfe2-cb5ef607659b
|
RoHS EU Direktiva
|
Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)