Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

ZARC01 |
Schneider-Electric
 
ZARC01 slika – Schneider- scope
ZARC01
Pomnilnik za daljinsko napravo
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Harmony eXLhoist
Tip dodatkov/ločenih delov Polnilec baterije
Kategorija dodatkov/ločenih delov Električni dodatki
Komplementarno
[Us] Nazivna napajalna napetost 100 do 240 V AC
Omrežna frekvenca 50 do 60 Hz
Nominalni izhodni tok 0,9 A 90 V AC
Povezave - terminali 5-položajni vtični konektor
Teža izdelka 0,26 kg
Okolje
Temperatura okoliškega zraka za delovanje 0…40 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −20…60 °C
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 6,500 cm
Paket 1 Širina 7,500 cm
Paket 1 Dolžina 14,000 cm
Paket 1 Teža 283,000 g
Embalažna enota Paketa 2 S03
Število enot v Paketu 2 20
Paket 2 Višina 30,000 cm
Paket 2 Širina 30,000 cm
Paket 2 Dolžina 40,000 cm
Paket 2 Teža 6,072 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Številka SCIP 6e438e59-42d1-4633-bfe2-cb5ef607659b
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
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No