Schneider-Electric
 
ZARC07 slika – Schneider- scope
ZARC07
Komplet črno-belih samolepilnih nalepk za daljinsko napravo
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Harmony eXLhoist
Tip dodatkov/ločenih delov List oznak
Kategorija dodatkov/ločenih delov Označevanje opreme
Komplementarno
Dolžina 220 mm
Width 120 mm
Barva Črna
Bela
Združljivost izdelkov Daljinec ZART
Product weight 0,15 kg
Možnost prilagajanja 1
Prilagodljiv Da
GCR most ZARC600CUST01
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 0,1 cm
Paket 1 Širina 12,0 cm
Paket 1 Dolžina 20,0 cm
Paket 1 Teža 10,0 g
Embalažna enota Paketa 2 S01
Število enot v Paketu 2 100
Paket 2 Višina 15,0 cm
Paket 2 Širina 15,0 cm
Paket 2 Dolžina 40,0 cm
Paket 2 Teža 1,185 kg
Trajnost ponudbe
Številka SCIP 6e438e59-42d1-4633-bfe2-cb5ef607659b