Schneider-Electric
 
ZARC12 slika – Schneider- scope
ZARC12
Ženski priključni vtič s 3 m kabla za ZARB12H
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Harmony eXLhoist
Tip dodatkov/ločenih delov Pred-ožičen priključek
Kategorija dodatkov/ločenih delov Priključni dodatek
Komplementarno
Združljivost izdelkov Krmilna postaja ZARB
PIN številka 62
Skupno število žic 48
Sestava kablov 8 x 2,8 mm² + 40 x 1,5 mm²
Dolžina kabla 3 m
Material PE
Teža izdelka 3,6 kg
Okolje
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…60 °C
IP stopnja zaščite IP65
Stopnja zaščite NEMA NEMA 4
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 6,000 cm
Paket 1 Širina 29,000 cm
Paket 1 Dolžina 39,000 cm
Paket 1 Teža 3,030 kg
Embalažna enota Paketa 2 S03
Število enot v Paketu 2 2
Paket 2 Višina 30,000 cm
Paket 2 Širina 30,000 cm
Paket 2 Dolžina 40,000 cm
Paket 2 Teža 6,418 kg
Trajnost ponudbe
Številka SCIP 6e438e59-42d1-4633-bfe2-cb5ef607659b
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
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No